针对 /BK和 /BZD制动器的制动电机电缆../SB..
| 电机侧 |
| 变频器侧 | 固定敷设 | 拖缆式安装 |
---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
制动电机电缆该电缆包含3根导线,只引出其中两根。 | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 开放端 | 28125207 | 28125215 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125223 | 28125231 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125258 | 28125266 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125274 | 28125282 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125290 | 28125304 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125312 | 28125320 |