Cable del motor freno ../SB.. para frenos /BK y /BZD
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector/ | Sección del cable | Tipo de conector/ | Ref. de pieza | |
Cable de motor frenoEl cable contiene 3 hilos, sólo se utilizan 2 de ellos. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremo abierto | 28125207 | 28125215 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125223 | 28125231 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125258 | 28125266 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125274 | 28125282 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125290 | 28125304 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125312 | 28125320 | |||