规格1 ~ 8
提示

尚不提供规格8。
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | DC 24 V电源电压 |
X5:GND | GND | 参考电位 | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | 制动控制装置 |
X10:GND | GND | 参考电位 | |
X10:TF1 | TF1 | 用于电机温度评估的传感器输入端 | |
X10:GND | GND | 参考电位 | |
端子 | 触点 | 功能 |
|---|---|---|
| X30 OUT | 系统总线EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
| X31 | SEW维护接口 |
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | 数字量输入端1,固定分配为"输出级使能" |
X20:2 | DI01 | 数字输入端2,固定设定值 - 旋转方向正 | |
X20:3 | DI02 | 数字输入端3,固定设定值 - 旋转方向负 | |
X20:4 | DI03 | 数字输入端4,速度固定设定值位0 | |
X20:5 | DI04 | 数字输入端5,速度固定设定值位1 | |
X20:6 | DI05 | 数字输入端6,故障复位 | |
X20:7 | 保留 | – | |
X20:8 | 保留 | – | |
X20:9 | GND | 参考电位 | |
| X21:1 | +24 V | DC 24 V电压输出端 |
X21:2 | DO00 | 数字输出端1,运行就绪 | |
X21:3 | DO01 | 数字输出端2,输出级释放 | |
X21:4 | DO02 | 数字输出端3,故障 | |
X21:5 | DO03 | 数字量输出端4,STO活跃 | |
X21:6 | GND | 参考电位 | |
| X6:1 | F_STO_P1 | DC +24 V输入端F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | DC 0 V输入端F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | DC +24 V输入端F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | 参考电位 | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | U输出 = DC 24 V,用于为F_STO_P1和F_STO_P2供电 | |