Baugröße 1 – 8
HINWEIS

Die Baugröße 8 ist noch nicht verfügbar.
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | Bremsenansteuerung |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
X10:TF1 | TF1 | Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors | |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
Klemme | Kontakt | Funktion |
|---|---|---|
| X30 OUT | Systembus EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
| X31 | SEW-Service-Schnittstelle |
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | Digitaleingang 1, fest belegt mit "Endstufenfreigabe" |
X20:2 | DI01 | Digitaleingang 2, Festsollwerte - Drehrichtung positiv | |
X20:3 | DI02 | Digitaleingang 3, Festsollwerte - Drehrichtung negativ | |
X20:4 | DI03 | Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 | |
X20:5 | DI04 | Digitaleingang 5, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 | |
X20:6 | DI05 | Digitaleingang 6, Fehler-Reset | |
X20:7 | reserviert | – | |
X20:8 | reserviert | – | |
X20:9 | GND | Bezugspotenzial | |
| X21:1 | +24 V | DC-24-V-Spannungsausgang |
X21:2 | DO00 | Digitalausgang 1, betriebsbereit | |
X21:3 | DO01 | Digitalausgang 2, Endstufenfreigabe | |
X21:4 | DO02 | Digitalausgang 3, Fehler | |
X21:5 | DO03 | Digitalausgang 4, STO aktiv | |
X21:6 | GND | Bezugspotenzial | |
| X6:1 | F_STO_P1 | DC +24-V-Eingang F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | DC 0-V-Eingang F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | DC +24-V-Eingang F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | Bezugspotenzial | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | Uout = DC 24 V zur Versorgung von F_STO_P1 und F_STO_P2 | |