Tamaño 1 – 8
AVISO

El tamaño 8 no está disponible aún.
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | Tensión de alimentación de 24 V CC |
X5:GND | GND | Potencial de referencia | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | Control del freno |
X10:GND | GND | Potencial de referencia | |
X10:TF1 | TF1 | Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor | |
X10:GND | GND | Potencial de referencia | |
Borna | Contacto | Función |
|---|---|---|
| X30 OUT | Bus de sistema EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
| X31 | Interfaz para el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE |
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | Entrada binaria 1, asignación fija con "Habilitación de etapa de salida" |
X20:2 | DI01 | Entrada binaria 2, consignas fijas - sentido de giro positivo | |
X20:3 | DI02 | Entrada binaria 3, consignas fijas - sentido de giro negativo | |
X20:4 | DI03 | Entrada binaria 4, consigna fija de velocidad bit 0 | |
X20:5 | DI04 | Entrada binaria 5, consigna fija de velocidad bit 1 | |
X20:6 | DI05 | Entrada binaria 6, reset del fallo | |
X20:7 | Reservado | – | |
X20:8 | Reservado | – | |
X20:9 | GND | Potencial de referencia | |
| X21:1 | +24 V | Salida de tensión de 24 V CC |
X21:2 | DO00 | Salida binaria 1, preparada | |
X21:3 | DO01 | Salida binaria 2, habilitación de etapa de salida | |
X21:4 | DO02 | Salida binaria 3, fallo | |
X21:5 | DO03 | Salida binaria 4, STO activa | |
X21:6 | GND | Potencial de referencia | |
| X6: 1 | F_STO_P1 | Entrada +24 V CC F_STO_P1 |
X6: 2 | F_STO_M | Entrada 0 V CC F_STO_M | |
X6: 3 | F_STO_P2 | Entrada +24 V CC F_STO_P2 | |
X6: 4 | GND | Potencial de referencia | |
X6: 5 | 24 V STO_OUT | Uout = 24 V CC para la alimentación de F_STO_P1 y F_STO_P2 | |