单芯导线,灵活式,带导线接头,无/有塑料环套

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

塑料环套

最小

最大

最小

最大

控制单元

所有规格

X20

笼卡型

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X21

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X22

10

0.25

2.5

0.25

2.5

X6

10

0.25

0.75

0.25

1.5

功率部件

所有规格

X5

笼卡型

10

0.25

2.5

0.25

2.5

规格1 ~ 4

X10

10

0.25

0.75

0.25

1.5

规格5 ~ 8

X10

10

0.25

2.5

0.25

2.5

规格1 ~ 3

X1/X2

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头

10

0.25

4

0.25

6

规格4

X1/X2

12

0.5

10

0.5

16