Einzelader, flexibel, mit Aderendhülse, mit oder ohne Kunststoffkragen
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | |||||||
alle Baugrößen | X20 | Federzug | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
X21 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X22 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | ||
Leistungsteil | |||||||
alle Baugrößen | X5 | Federzug | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Baugröße 1 – 4 | X10 | 10 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 5 – 8 | X10 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Baugröße 1 – 3 | X1/X2 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 |
Baugröße 4 | X1/X2 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 16 | |