单芯导线,无导线接头,固定式和灵活式
变频器 | 端子 | 端子类型 | 剥线长度,单位mm | 电缆截面,单位mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚性 | 灵活 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
控制单元 | |||||||
所有规格 | X20 | 笼卡型 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
X21 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X22 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
功率部件 | |||||||
所有规格 | X5 | 笼卡型 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
规格1 ~ 4 | X10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
规格5 ~ 8 | X10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
规格1 ~ 3 | X1/X2 | 螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
规格4 | X1/X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |