Conductores individuales, sin puntera de cable, rígidos y flexibles
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rígido | flexible | ||||||
mínima | máxima | mínima | máxima | ||||
Unidad de control | |||||||
Todos los tamaños | X20 | Resorte | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
X21 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X22 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Módulo de potencia | |||||||
Todos los tamaños | X5 | Resorte | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Tamaño 1 – 4 | X10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
Tamaño 5 – 8 | X10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Tamaño 1 – 3 | X1/X2 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable. | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
Tamaño 4 | X1/X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |