说明
|
CSS21A/CSB21A | CSS31A/CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
基本单元已经包含通过安全输入端激活的安全子功能STO。可以通过插入安全选件CS..来添加更高层次的安全功能要求。在5种不同的款型中,实现了不同质量的安全子功能。
特性:
- SIL3(按照EN 61800-5-2和EN 61508标准)
- PL e(按照EN ISO 13849-1标准)
- 内部接入电机编码器、外部编码器、安全通讯和STO
- 安全选件的参数包含在设备数据组中
- 维修时,通过安全选件上的可插拔密钥存储器便捷完成更换
- 通过工程设计软件MOVISUITE®进行参数设定和诊断
- 过程数据和安全数据都在同一个Scope记录中
- 有用于控制功能安全型制动系统的安全输出端
除了STO功能,安全选件MOVISAFE® CS..A还可实现符合EN IEC 61800-5-2标准的其他安全子功能。由于安全选件MOVISAFE® CS..A和多信路编码器卡CES11A设计用在同一插槽中,因此无法同时使用。出于这一原因,可提供带附加多信路编码器输入端的安全选件CS.31A。
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
安全输入端 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
安全输出端 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
安全 | STO、SS1-t | STO、SS1-t | STO、SS1-t | STO、SS1-t | STO、SS1-t |
安全运动功能 | – | – | SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI | SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI | SOS、SS1-r、SS2、SLS、SSR、SLA、SSM、SDI |
安全位置功能 | – | – | SLI | SLI | SLI、SLP、SCA |
其他功能 | – | SBC、EDM | EDM、SBC、SBT | EDM、SBC、SBT | EDM、SBC、SBT |
多信路编码器输入端 | – | 是 | – | 是 | 是 |
安全 | PROFIsafe、Safety over EtherCAT® | ||||
详细信息参见产品手册中的安全功能项目设计一章。