Descrição
|
CSS21A/CSB21A | CSS31A/CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
A unidade básica já contém a função do componente de segurança STO com ativação através de entradas seguras. Podem ser adicionados requisitos de alto nível para funcionamento seguro inserindo um opcional de segurança CS... Em 5 variantes diferentes, são realizadas diversas funções do componente de segurança de alta qualidade.
Características:
- SIL3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
- PL "e" conforme EN ISO 13849-1
- Conexão interna com o encoder do motor, o encoder externo, a comunicação segura e o STO
- Parâmetros do opcional de segurança incluídos no conjunto de dados da unidade
- Substituição simples em caso de serviço usando o armazenamento de chaves conectável no opcional de segurança
- Parametrização e diagnóstico através do software de engenharia MOVISUITE®
- Dados do processo e dados de segurança em um registro de escopo comum
- Saída segura para controlar sistemas de frenagem de funcionamento seguro
Além da função STO, os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A oferecem outras funções do componente de segurança de acordo com a EN IEC 61800-5-2. Como os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A e a placa de múltiplo encoder CES11A são destinadas ao mesmo slot, elas não podem ser usadas ao mesmo tempo. Por esta razão, existem os opcionais de segurança CS.31A com uma entrada adicional de múltiplo encoder.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
Entradas seguras | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Saídas seguras | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Funções de | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
Funções de movimento seguras | – | – | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
Funções de posição seguras | – | – | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
Outras funções | – | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Entrada de múltiplo encoder | – | sim | – | sim | sim |
Comunicação | PROFIsafe, Safety over EtherCAT® | ||||
Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.