Description
|
CSS21A / CSB21A | CSS31A / CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
L'appareil de base comprend déjà la sous-fonction de sécurité STO avec activation via les entrées de sécurité. Les exigences avancées en matière de sécurité fonctionnelle peuvent être satisfaites en branchant une option de sécurité CS.. . Des sous-fonctions de sécurité de différents niveaux sont réalisées dans cinq variantes différentes.
Propriétés
- SIL3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
- Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
- Liaison interne au codeur moteur, au codeur externe, à la communication de sécurité et à l'option STO
- Les paramètres de l'option de sécurité sont enregistrés dans le jeu de données de l'appareil.
- Remplacement simple en cas d'intervention de service grâce à la clé de sécurité enfichable de l'option de sécurité
- Paramétrage et diagnostic via logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Données process et données de sécurité dans un enregistrement Scope commun
- Sortie de sécurité pour le pilotage des systèmes de freinage de sécurité
Les options de sécurité MOVISAFE® CS..A mettent à disposition, en plus de la fonction STO, d'autres sous-fonctions de sécurité selon EN IEC 61800-5-2. Comme les options de sécurité MOVISAFE® CS..A et la carte multicodeur CES11A sont prévues pour le même logement, elles ne peuvent pas être utilisées simultanément. Pour cette raison, il existe les options de sécurité CS.31A avec entrée multicodeur additionnelle.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
Entrées de sécurité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sorties de sécurité | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fonctions d'arrêt de sécurité | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t |
Fonctions de mouvement de sécurité | – | – | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
Fonctions de position de sécurité | – | – | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
Autres fonctions | – | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Entrée multicodeur | – | oui | – | oui | oui |
Communication | PROFIsafe, Safety over EtherCAT® | ||||
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.