规格1 ~ 3的变频器
如果在变频器中装入外部双金属继电器,有3种线路图可用:
线路图1 | 线路图2 | 线路图3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | 电源接触器 | [2] | 制动电阻 | [3] | 变频器 | [4] | 可编程控制器 |
请注意,在使用线路图1时,控制器数字量输入端的参考电位GND必须和变频器的参考电位相同。
- 线路图1
- 与外部双金属继电器的信号触点相连接的变频器数字量输入端必须已经就“外部制动电阻故障”功能进行了参数设定。
- 如果热保护断路器响应,信号将在变频器中和可编程控制器中进行评估。
- 如果热保护断路器响应,必须切断可编程控制器与电源的连接。
- 如果热保护断路器做出响应,变频器将切换为“输出级禁用”。
- 线路图2
- 如果热保护断路器响应,信号将只在可编程控制器中进行评估。
- 如果热保护断路器响应,必须切断可编程控制器与电源的连接。
- 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。
- 在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
- 线路图3
- 如果热保护断路器响应,信号将直接作用于电源接触器。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。