Conversores dos tamanhos 1 – 3
Se um relé bimetálico externo for usado nesses conversores, existem 3 possibilidades de comutação:
Comutação 1 | Comutação 2 | Comutação 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contator de rede | [2] | Resistência de frenagem | [3] | Conversor | [4] | CLP |
Certificar-se de que, ao utilizar a comutação 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do controle deve ser o mesmo que o potencial de referência do conversor.
- Comutação 1
- A entrada digital do conversor conectada ao contato de sinal do relé bimetálico externo deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa".
- Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será avaliado no conversor e no controlador lógico programável.
- Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de alimentação.
- Se o disjuntor térmico for ativado, o conversor de aplicação muda para "Bloqueio do estágio de saída".
- Comutação 2
- Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal será somente avaliado no CLP.
- Se o disjuntor térmico é ativado, o CLP deverá desconectar o sistema de alimentação.
- Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no conversor.
- Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectada. Neste caso, a energia de frenagem residual Rres = PRFnom × 20 s não pode ser excedida.
- Comutação 3
- Se o disjuntor térmico é ativado, o sinal atuará diretamente no contator de rede.
- Não é necessária uma reação do CLP.
- Se o disjuntor térmico é ativado, não ocorrerá nenhuma resposta direta no conversor.