Variadores del tamaño 1 – 3
Cuando en estos variadores se utiliza un relé bimetálico externo, existen 3 posibilidades de conexión:
Conexión 1 | Conexión 2 | Conexión 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contactor de red | [2] | Resistencia de frenado | [3] | Variador | [4] | PLC |
Recuerde que cuando se utiliza la conexión 1, el potencial de referencia GND de las entradas binarias del control debe ser el mismo que el potencial de referencia del variador.
- Conexión 1
- La entrada binaria del variador conectada al contacto de señalización del relé bimetálico externo debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa".
- Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa en el variador y en el PLC.
- Si el interruptor automático térmico se activa, el PLC debe desconectar la alimentación de la red.
- Si el interruptor automático térmico se activa, el variador conmuta a "Bloqueo de la etapa de salida".
- Conexión 2
- Si el interruptor automático térmico se activa, la señal se evalúa solo en el PLC.
- Si el interruptor automático térmico se activa, el PLC debe desconectar la alimentación de la red.
- Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.
- Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado WResid = PRFNom × 20 s.
- Conexión 3
- Si el interruptor automático térmico se activa, la señal tiene efecto directamente en el contactor de red.
- No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
- Si el interruptor automático térmico se activa, no se produce ninguna reacción directa en el variador.