提升装置应用
调试提升装置应用前,还需先执行下列操作步骤:
- 注意下列提示。
- 请勿将该设备单独作为提升装置应用的安全装置使用。
- 请额外使用监控系统或机械保护装置作为保护装置。
- 请勿将功能“FCB01时制动器打开/DynaStop®禁用”用于提升装置或负载有潜在掉落危险的应用中。请按如下步骤锁定该功能。
- 将参数“FCB01时制动器打开/ DynaStop®禁用 – 启用”设置为“0”(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用),来锁定该功能。
- 注意 在使用ELSM®控制程序时,不允许将驱动装置用于提升装置应用。
- 请根据提升装置应用及其安全评估的要求,在工程设计软件MOVISUITE®中设置参数。
- 对于带制动器的驱动装置,设置参数使用STO时关闭制动器 (8501.3) = “1”(是),路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用,参见“机械制动器与STO相结合”一章。
- 在工程设计软件MOVISUITE®中检查参数提升装置预紧力的设置,路径:驱动机构 > 控制器 > 电机特性。根据对提升装置应用的要求设置参数。有关“关闭”、“保存”和“初始化值”等可能的设置的详细信息,请参见参数的在线帮助。
提示

无编码器的提升装置应用
在设计控制装置时,确保只有在静止状态下(制动器关闭)才能调转旋转方向。
如果要在未静止的情况下更改旋转方向,则请使用带编码器的驱动装置。
- 不建议在提升装置中使用操作模式U/f。