Aplicaciones de elevación
Antes de la puesta en marcha de aplicaciones de elevación, siga adicionalmente las instrucciones a continuación:
- ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o fatales. Tenga en cuenta las siguientes notas.
- No utilice la unidad sola en una aplicación de elevación como dispositivo de seguridad.
- Utilice como dispositivos de seguridad además sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.
- ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o mortales. No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer. Bloquee la función del siguiente modo.
- Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).
- NOTA No está permitido utilizar el accionamiento en aplicaciones de elevación junto con los modos de regulación ELSM®.
- En el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación y su evaluación de seguridad.
- En accionamientos con freno, ajuste el parámetro Con STO Aplicar freno (8501.3) = "1" (sí), ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida, véase el capítulo "Freno mecánico en combinación con STO".
- Compruebe en el software de ingeniería MOVISUITE® el ajuste del parámetro Precarga elevador, ruta: Conjunto de accionamiento > Regulador > Comportamiento del motor. Configure los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación. Encontrará más información sobre los ajustes posibles "Off", "Guardar" y "Valor de inicialización" en la ayuda online del parámetro.
AVISO

Aplicación de elevación sin encoder
Configure el control de forma que la inversión del sentido de giro sólo sea posible en parada (con el freno aplicado).
Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, utilice un accionamiento con encoder.
- El modo de funcionamiento U/f no es aconsejable en el elevador.