Sistemas de elevação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação dos sistemas de elevação:
- ATENÇÃO! Perigo devido à queda do sistema de elevação. Morte ou ferimentos graves. Observar as seguintes informações.
- Não utilizar a unidade sozinha como dispositivo de segurança para o sistema de elevação.
- Utilizar apenas sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de proteção adicionais.
- ATENÇÃO! Perigo devido à queda do sistema de elevação. Morte ou ferimentos graves. Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda. Bloquear a função da seguinte forma.
- Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop®em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).
- INFORMAÇÃO Não é permitida a utilização do acionamento em sistema de elevação em conexão com o modo de controle ELSM®.
- Definir os parâmetros no software de engenharia MOVISUITE® de acordo com os requisitos do sistema de elevação e sua avaliação de segurança.
- Nos acionamentos com freio, ajustar o parâmetro Fechar freio em STO (8501.3) = "1" (sim), caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída, consultar o capítulo "Freio mecânico em combinação com STO".
- Verificar o ajuste do parâmetro Pré-carga Sistema de elevação no software de engenharia MOVISUITE®, caminho: Conjunto de acionamento > Controlador > Comportamento do motor. Ajustar o parâmetro de acordo com os requisitos do sistema de elevação. Informações mais detalhadas sobre as possíveis configurações "Desligado", "Salvar" e "Valor de inicialização" podem ser encontradas na ajuda on-line do parâmetro.
INFORMAÇÃO

Sistema de elevação sem encoder
Projetar o controle de forma que o sentido de rotação possa ser invertido apenas quando o motor estiver no período de repouso (com o freio fechado).
Se for necessário alterar o sentido de rotação sem período de repouso, utilizar um acionamento com encoder.
- O modo de operação V/f não é recomendado no sistema de elevação.