Requisitos para la puesta en marcha

Para la puesta en marcha se han de tener en cuenta los siguientes requisitos:

  • Ha efectuado conforme a las disposiciones correspondientes la instalación mecánica y eléctrica del variador.
  • Ha planificado correctamente el proyecto del variador y de los accionamientos conectados.
  • Ha tomado las medidas adecuadas para garantizar que los accionamientos no arranquen accidentalmente.
  • Cuenta con precauciones de seguridad que eviten todo tipo de riesgos para personas y máquinas.

Puede realizar la puesta en marcha con ayuda del software de ingeniería MOVISUITE®.