Controle por bornes
O controle através dos bornes pode ocorrer por meio de valores nominais analógicos e frequências fixas. Se nenhum MOVIKIT® for carregado de fábrica, a fonte está ajustada para "nenhuma fonte" em "Valores nominais/Ajuste básico" e o conversor poderá ser controlado através dos terminais de conexão. O seguinte ajuste padrão/ajuste de fábrica se aplica aqui:
- Entradas digitais
- DI00: Liberação de estágio de saída
- DI01: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo
- DI02: FCB05 – Frequências fixas Sentido de rotação negativo
- DI03: Frequência fixa da velocidade Bit 0
- DI04: Frequência fixa da velocidade Bit 1
- DI05: Reset de irregularidade
- DI06: sem função
- Saídas digitais
- DB00: saída do freio (função com programação fixa)
- D00: pronto para operar
- D01: estágio de saída liberado
- D02: irregularidade
- D03: STO - parada segura ativa