Ansteuerung über Klemmen
Die Ansteuerung über Klemmen kann über Analogsollwerte und Festsollwerte erfolgen. Wenn kein MOVIKIT® ab Werk geladen ist, ist die Quelle unter "Sollwerte/Grundeinstellung" auf "keine Quelle" eingestellt und der Umrichter kann über Klemmen angesteuert werden. Hierbei gilt die folgende Default-Einstellung/Werkseinstellung:
- Digitaleingänge
- DI00: Endstufenfreigabe
- DI01: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung positiv
- DI02: FCB05 – Festsollwert Drehrichtung negativ
- DI03: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0
- DI04: Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1
- DI05: Fehler-Reset
- DI06: keine Funktion
- Digitalausgänge
- DB00: Bremsenausgang (fest belegte Funktion)
- D00: Betriebsbereit
- D01: Endstufe freigegeben
- D02: Fehler
- D03: STO aktiv