Control a través de las bornas

El control mediante bornas se puede realizar mediante consignas analógicas y consignas fijas. Si no hay cargado un MOVIKIT® de fábrica, la fuente en "Consignas/Ajuste básico" está ajustada a "Ninguna fuente" y el variador se pueden controlar mediante bornas. Se aplica la siguiente configuración predeterminada/ajuste de fábrica:

  • Entradas binarias
    • DI00: Habilitación de etapa de salida
    • DI01: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro positivo
    • DI02: FCB05 – Consigna fija para sentido de giro negativo
    • DI03: Consigna fija de velocidad bit 0
    • DI04: Consigna fija de velocidad bit 1
    • DI05: Reset del fallo
    • DI06: sin función
  • Salidas binarias
    • DB00: Salida del freno (función de asignación fija)
    • D00: Preparado
    • D01: Etapa de salida habilitada
    • D02: Fallo
    • D03: STO activa