MOVISUITE®
如需在MOVISUITE®中用集成软件工具“Assist CS..”配置CIP安全通讯,必须执行以下步骤。
- 扫描设备。
- 用鼠标右键点击设备的上半部分。在上下文菜单“工具”中调用软件工具“Assist CS..”。

- 在设备上登录。为此,读出安全密钥的ID。

- 确保已连接到正确的设备上。为此,请检查相应设备的LED闪烁模式。
- 输入密码并登录。首次登录时,必须输入两次密码。
- 如需启用CIP安全通讯,首先进入“F-communication”(F通讯)。

- 在“协议类型”下,选择条目“CIP安全”。然后将地址分配的模式设置为“Via CIP”(通过CIP)。

- 完成所有配置后,将参数下载到安全选件。配置完全结束后,进行应用。