MOVISUITE®
Pour configurer la communication CIP Safety™ dans MOVISUITE® avec l'outil logiciel intégré Assist CS.., suivre les étapes suivantes.
- Scanner l'appareil.
- Effectuer un clic droit sur la moitié supérieure de l'appareil. Dans le menu contextuel "Tools" (Outils), appeler l'outil logiciel Assist CS.. .

- Se connecter à l'appareil. Pour cela, lire l'identifiant de la clé de sécurité.

- S'assurer d'être connecté au bon appareil. Pour cela, vérifier la séquence de clignotement de la diode de l'appareil concerné.
- Saisir le mot de passe et se connecter. Lors de la première connexion, saisir deux fois le mot de passe.
- Pour activer la communication de sécurité CIP, d'abord aller sur "F‑communication" (Communication de sécurité).

- Sous "Protocol type" (Type de protocole), sélectionner l'entrée "CIP Safety". Régler ensuite le mode pour l'attribution de l'adresse sur "Via CIP".

- Une fois la configuration complète terminée, télécharger les paramètres sur l'option de sécurité. Lorsque la configuration est complètement terminée, procéder au transfert.