MOVISUITE®
Para configurar la comunicación CIP Safety en MOVISUITE® con la herramienta de software integrada "Assist CS..", se deben seguir los pasos que se indican a continuación.
- Escanee la unidad.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la mitad superior de la unidad. En el menú contextual "Tools" (herramientas), abra la herramienta de software "Assist CS..".

- Inicie sesión en la unidad. Para ello, lea la ID de la clave de seguridad.

- Asegúrese de que está conectado con la unidad correcta. Para ello, compruebe el modelo de intermitencia LED de la unidad correspondiente.
- Introduzca la contraseña e inicie sesión. Durante el primer inicio de sesión, tendrá que introducir la contraseña dos veces.
- Para habilitar la comunicación de seguridad CIP, vaya primero a "F-communication" (Comunicación F).

- En "Protocol type" (tipo de protocolo), seleccione la entrada "CIP Safety" (seguridad CIP). Seguidamente, ajuste el modo para la asignación de direcciones a "Via CIP".

- Una vez concluida la configuración completa, descargue los parámetros en la opción de seguridad. Realice una aceptación cuando la configuración esté completa.