方法1:使用默认参数设定进行调试

通过安全子功能的默认参数设定激活安全协议(例如PROFIsafe)后,便可将安全选件MOVISAFE® CS..A投入运行。

在这种操作模式下要考虑以下边界条件:

  • 安全选件MOVISAFE® CS..A上安全协议的激活可通过参数设定工具“Assist CS..”进行。

按照下列步骤进行调试:

  1. 在参数设定工具“Assist CS..”中激活安全选件MOVISAFE® CS..A上的安全协议。
  2. 调试安全现场总线和上级F-PLC。
  3. 确认安全选件MOVISAFE® CS..A的默认参数设定已激活。检查下列参数(参见以下图片)。
    • 安全选件上参数设定的状态为“已验收”。
    • GSDML文件中针对默认参数设定预设的iPar_CRC与当前配置和已验收配置的校验和一致。
  4. 然后可以在验收整个系统或验收F-PLC的框架下验收STO功能。