Variante 1 : mise en service avec le paramétrage par défaut

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A peut être mise en service avec le paramétrage par défaut des sous-fonctions de sécurité après activation d'un protocole de sécurité (p. ex. PROFIsafe).

Pour ce mode de fonctionnement, tenir compte des conditions-cadres suivantes.

  • L'activation du protocole de sécurité pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A s'effectue via l'outil de paramétrage Assist CS.. .

Pour procéder à la mise en service, suivre les étapes suivantes.

  1. Activation du protocole de sécurité pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .
  2. Mise en service du bus de sécurité et de l'API de sécurité amont.
  3. S'assurer que le paramétrage par défaut de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est activé. À cette fin, vérifier les paramètres suivants (voir illustration suivante).
    • Le paramétrage est à l'état "Validé" sur l'option de sécurité.
    • L'iPar_CRC préréglé dans le fichier GSDML du paramétrage par défaut correspond aux totaux de contrôle actuels de la configuration et de la configuration validée.
  4. La validation de la fonction STO peut ensuite avoir lieu dans le cadre de la réception de l'installation complète ou de la réception de l'API de sécurité.