参数设定的过程
本章逐步介绍了安全子功能的参数设定。
- 启动MOVISUITE®。
- 扫描网络。
- 扫描连接了设备的工程设计接口(USB、以太网等)所在的网络。
- 启动参数设定工具“Assist CS..”。
- 通过MOVISUITE®界面启动参数设定工具“Assist CS..”。
- 出现一个窗口,要求输入密钥存储器ID和密码。
- 输入设备的密钥存储器ID并建立连接。
- 输入待参数设定安全选件的密钥存储器ID和相应密码,点击 [OK] 确认输入。
- 密钥存储器ID标在密钥存储器上。第一次连接时,可以通过输入两次来设置密码。
- 通过查询密钥存储器ID可确保参数设定工具“Assist CS..”能连接到正确的设备。
- 或者可以通过参数设定工具“Assist CS..”读取密钥存储器ID。按以下步骤操作:
- 点击按钮 [读取密钥存储器ID]。
- 检查所响应的设备是否能够通过LED指示灯“F-RUN”表示密钥存储器ID的读取(参见LED指示灯“F-RUN”一章)。该过程最多可持续一分钟。一分钟后,设备停止闪烁,不再接受闪烁代码的确认。这种情况下,必须重新启动闪烁代码的查询。
- 读出的密钥存储器ID将应用于“密钥存储器ID”字段。
- 上传设备的当前参数设定。
- 输入密钥存储器ID之后,将安全选件CS..A的当前参数设定与参数设定工具“Assist CS..”中的当前参数设定进行比较。如果两个数据组相同,则参数设定工具“Assist CS..”打开。如果出现偏差,则会打开一个对话框,用户可以通过该对话框选择应使用安全选件的数据组还是“Assist CS..”的数据组。
- 参数设定
- 根据对应用的安全技术要求设置参数。
- 对安全选件MOVISAFE® CS..A进行参数设定时,要调用参数树中的各个区域并输入所需的输入值。在“一般参数”区域中进行上一级参数设定,例如IO故障影响、现场总线连接、编码器激活和电机极限转速。在“F-DI”和“F-DO”区域中,进行传感机构/执行器的参数设定。然后设置安全子功能的参数并在“功能分配”区域中将其分配给已完成参数设定的输入端/输出端。
- 参数设定工具“Assist CS..”可根据所有参数创建一个参数组。
- 将参数组传输给设备
- 点击 [下载] 按钮可将参数组传输到安全选件MOVISAFE® CS..A中。
- 下载后,检查所传输参数组的一致性和可靠性。将显示可能存在的不一致和合理性故障,然后进行排除。
如果参数组已成功传输到安全选件MOVISAFE® CS..A上,则可以调试标准功能,如有必要,还可以连接到上一级安全控制器 (F-PLC) 上。