计数方向

为了在变频器中也获得相同的过程值符号,必须根据变频器参数转向改变 (8362.2) 和计数方向 (8381.6) 对安全选件MOVISAFE® CSS..A的编码器参数计数方向 (8708.6) 进行如下设置。

编码器参数:

变频器参数:

  • 计数方向 (8708.6)
  • 转向改变 (8362.2)
  • 计数方向 (8381.6)

8708.6 = 正常

8362.2 = 关

8381.6 = 正常

8362.2 = 开

8381.6 = 反转

8708.6 = 反转

8362.2 = 开

8381.6 = 正常

8362.2 = 关

8381.6 = 反转

对于安全选件CSA31A,这些值必须与驱动机构的设置一致。