FCB 06内插补转速控制

FCB 06用于由上位控制器循环给定转速设定值。

在多轴应用的情况下,一个控制器通常会计算多个驱动轴的轨道轮廓。轴只接收其必须直接遵循的设定值(转速/扭矩和扭矩极限/预控制值/负载惯性)。轴使用应用极限来限制设定值。轨道曲线的轮廓走向由控制器控制。

控制器的设定值周期通常与轴的设定值周期不符。如果轴在多个循环中遇到相同的设定值,则会产生阶梯形的实际值。为了避免出现这种情况,轴会插入中间值。为此,必须已知控制器的设定值周期。