缩写说明
下表列出了本文档中所使用的缩写、缩写符号及其单位和含义。
缩写符号 | 单位 | 含义 |
|---|---|---|
ASM | – | 异步电机 |
规格.. | – | 变频器的规格 |
C | μF | 电容 |
f最大 | Hz | 最大输出频率 |
f最大 | Hz | 最大输入频率(编码器输入端) |
f电源 | Hz | 电源频率 |
fPWM | kHz | 脉冲宽度调制频率 |
h | m | 安装高度 |
HF | – | 高频率 |
I跳闸 | A | 跳闸电流(制动电阻) |
I最大 | A | 最大直流侧电流(铭牌上的数据) |
I最大 | A | 最大输出电流(编码器接口) |
I峰值 | A | 输出电流峰值(编码器接口) |
I最大输出 | A | 最大输出电流 |
I应用 | A | 应用总电流 |
I持续输出电流 | A | 持续输出电流 |
I额定 | A | 额定输出电流/额定电流(滤波器、扼流圈) |
I电源 | A | 额定电源电流 |
I直流侧额定 | A | 直流侧额定电流 |
L额定 | mH | 电感 |
LSPM | – | 自起动永久磁铁 (Line Start Permanent Magnet) |
海拔 | m | 海平面,海拔高度参考 |
P有效 | kW | 有效功率(制动电阻) |
P最大 | kW | 最大功率(制动电阻) |
P电机 | kW | 异步电机的电机功率 |
P额定 | kW | 电机额定功率(额定功率) |
P损耗 | W | 功率损耗 |
PWM | – | 脉冲宽度调制 |
R制动电阻 | Ω | 制动电阻值 |
R最小制动电阻 | Ω | 制动电阻的最小值 |
S额定 | kVA | 输出视在功率 |
SM | – | 同步电机 |
U输出 | V | 变频器的输出电压 |
U制动器 | V | 制动器的电源电压 |
U额定 | V | 电源额定电压(滤波器、扼流圈) |
U电源 | V | 供电电压 |
U直流侧额定 | V | 直流侧额定电压 |
U直流侧 | V | 直流侧电压 |
U输出 | V | DC 24 V,用于为STO_P1和STO_P2供电 |
U编码器 | V | 编码器的电源电压 |
U编码器12V | V | 编码器的DC 12 V电源电压 |
U编码器24V | V | 编码器的DC 24 V电源电压 |
VI24 | V | 电子设备和制动器的电源 |
ϑ环境 | °C | 环境温度 |
+ES | – | ... 带输出级禁用 |