Conexão via interface fieldbus da placa fieldbus
A seguinte descrição refere-se às interfaces fieldbus PROFINET, Ethernet/IPTM, POWERLINK.
É necessária uma interface fieldbus CFN21A ou CFE21A para conexão via fieldbus.

[1] | Cabo Ethernet |
[2] | Interface fieldbus |
- Ativar em Comunicação/tipo de rede "Ethernet".
O conversor somente pode ser escaneado se for atribuído um endereço IP ao conversor. A atribuição é feita através do MOVI-C Address Editor da SEW ou de uma ferramenta de endereçamento externa.