Liaison via l'interface bus de terrain de la carte de bus de terrain
La description suivante se rapporte aux interfaces bus de terrain PROFINET, Ethernet/IPTM et POWERLINK.
Une interface bus de terrain CFN21A ou CFE21A est requise pour la liaison via bus de terrain.

[1] | Câble Ethernet |
[2] | Interface bus de terrain |
- Dans Communication / type de réseau, activer "Ethernet".
Le variateur ne peut être scanné que lorsqu'une adresse IP lui a été affectée. L'affectation est réalisée par SEW MOVI-C Address Editor ou par un outil d'adressage externe.