Liaison via USM21A

[1] | Convertisseur de signaux USM21A, référence 28231449 |
[2] | Câble d'interface série avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles, référence 18123864 Ce câble est nécessaire pour le raccordement du convertisseur de signaux sur le variateur de vitesse ; il doit être commandé séparément. |
[3] | Câble de raccordement USB usuel, type USB A-B. Ce câble fait partie de la fourniture du convertisseur de signaux. |