Conexión a través de la interfaz bus de campo de la tarjeta de bus de campo
La siguiente descripción se refiere a las interfaces de bus de campo PROFINET, Ethernet/IPTM, POWERLINK.
Para la conexión a través del bus de campo se necesita una interfaz de bus de campo CFN21A o CFE21A.

[1] | Cable Ethernet |
[2] | Interfaz de bus de campo |
- En Comunicación/Tipo de red, active "Ethernet".
El variador sólo puede ser escaneado si se le asigna una dirección IP. La asignación se realiza mediante SEW MOVI-C Address Editor o de una herramienta de direccionamiento externa.