Controle do came
A função de "controle do came" reproduz um controle do came mecânico. Um controle do came pode ser usado para controlar atuadores ou sequências de máquinas durante uma sequência de movimentos. Um controle do came consiste em vários sinais do came. Um sinal de comutação binário é atribuído a cada sinal do came. Um sinal do came é, por sua vez, dividido em janelas do came. Uma janela do came é uma faixa de valores no qual o sinal de comutação do sinal do came assume um determinado valor definido. Um total de 16 janelas do came pode ser definido para esses conversores, cada uma das quais pode ser atribuída a 4 sinais do came. Cada sinal do came gera um sinal de comutação binário que é definido assim que a posição atual está dentro de uma das janelas do came atribuídas. Os sinais do came são processados com uma duração do ciclo de 500 µs. O sinal de comutação pode ser emitido em uma saída digital ou em um bit de dados do processo.