Dados elétricos gerais
O opcional de segurança é alimentado com tensão pela unidade básica.
A tensão de alimentação conectada externamente à unidade deve ser 24 VCC (-10%, + 20%) e ter uma classificação de carga de pico de corrente de 12 A para um máximo de 45 µs. Além disso, a fonte de tensão deve atender aos regulamentos de acordo com PELV.