Datos eléctricos generales
La opción de seguridad se alimenta de la tensión de la unidad básica.
La tensión de alimentación externa conectada a la unidad debe ser de 24 V CC (-10 %, +20 %) y presentar una capacidad de carga de corriente de pico de 12 A durante un máximo de 45 µs. Además, la fuente de alimentación debe cumplir los requisitos de PELV.