Caractéristiques électriques générales

L'option de sécurité est alimentée en tension par l'appareil de base.

La tension d'alimentation raccordée de l'extérieur sur l'appareil doit être DC 24 V (-10 %, +20 %) et présenter une capacité de résistance au courant crête de 12 A pour un maximum de 45 µs. De plus, la source de tension doit satisfaire aux dispositions selon PELV.