Entrada

Unidade

MDX91A-....-5.3-4-...

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA Irede

A

342

423

529

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

sim

Contatos da conexão X1

M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes