Unité
MDX91A-....-5.3-4-...
Taille
8
Type
3800
4700
5880
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés
V
3 × AC 380 – 500 V
Courant nominal réseau AC Irés
A
342
423
529
Fréquence réseau frés
Hz
50 – 60 ± 5 %
Redresseur piloté
–
oui
Contacts de raccordement X1
M12, chaque borne est doublée