Exemplo de configuração
Executar as etapas a seguir para configurar uma unidade de segurança SEW no RSLogix Studio 5000.
- Certificar-se de estar usando pelo menos a versão 30 do software.
- Configurar e, se necessário, ajustar o tamanho das entradas/saídas de segurança de acordo com o opcional de segurança utilizado e o perfil de comunicação (consultar a seção "Opções de configuração").
- Colocar a unidade em operação como elemento EtherNet/IP™.
- Verificar e configurar a definição do módulo clicando em "Change".
- Ir até o opcional "Safety" e preencher as informações necessárias.
- As seguintes informações devem ser inseridas em "Configuration Signature":



- ID: Inserir aqui o valor do parâmetro Valor de verificação SCCRC de MOVISUITE®.
- Date: Selecionar uma data fixa (referência: 01.03.2022).
- Time: Utilizar as teclas de setas para selecionar um carimbo de data/hora especificado (referência: 13:00 h UTC).
- Data: 01.03.2022, Hora: depende do respectivo fuso horário
- O tempo do sistema do computador no qual a ferramenta de engenharia do originador está sendo executada é relevante.
Os seguintes carimbos de data/hora UTC se aplicam ao CIP Safety:
UTC | Data | Tempo |
|---|---|---|
-12 | 01/03/2022 | 00:00:00 |
-11 | 01/03/2022 | 01:00:00 |
-10 | 01/03/2022 | 02:00:00 |
-9 | 01/03/2022 | 03:00:00 |
-8 | 01/03/2022 | 04:00:00 |
-7 | 01/03/2022 | 05:00:00 |
-6 | 01/03/2022 | 06:00:00 |
-5 | 01/03/2022 | 07:00:00 |
-4 | 01/03/2022 | 08:00:00 |
-3 | 01/03/2022 | 09:00:00 |
-2 | 01/03/2022 | 10:00:00 |
-1 | 01/03/2022 | 11:00:00 |
0 | 01/03/2022 | 12:00:00 |
+1 | 01/03/2022 | 13:00:00 |
+2 | 01/03/2022 | 14:00:00 |
+3 | 01/03/2022 | 15:00:00 |
+4 | 01/03/2022 | 16:00:00 |
+5 | 01/03/2022 | 17:00:00 |
+6 | 01/03/2022 | 18:00:00 |
+7 | 01/03/2022 | 19:00:00 |
+8 | 01/03/2022 | 20:00:00 |
+9 | 01/03/2022 | 21:00:00 |
+10 | 01/03/2022 | 22:00:00 |
+11 | 02/03/2022 | 23:00:00 |
+12 | 02/03/2022 | 00:00:00 |
+12:45 | 02/03/2022 | 00:45:00 |
+13:00 | 02/03/2022 | 01:00:00 |
+13:45 | 02/03/2022 | 01:45:00 |
+14 | 02/03/2022 | 02:00:00 |
- Certificar-se de que no modo on-line você é a ferramenta de engenharia RSLogix Studio 5000. Através da tecla [Set], carregar o Safety Network Number no opcional de segurança e verificar a conexão.
- Em seguida, verificar a conexão.