Ejemplo de configuración
Siga los pasos que se indican a continuación para configurar una unidad de seguridad SEW en RSLogix Studio 5000.
- Asegúrese de que utiliza la versión 30 o superior del software.
- Configure y, de ser necesario, adapte el tamaño de las entradas/salidas de seguridad en función de la opción de seguridad y del perfil de comunicación utilizados (véase el apartado "Posibilidades de configuración").
- Ponga en marcha la unidad como unidad EtherNet/IP™.
- Compruebe y configure la definición del módulo haciendo clic en "Change" (cambiar).
- Vaya a la opción "Safety" (seguridad) e introduzca las informaciones necesarias.
- En "Configuration Signature" se deben realizar las siguientes entradas:



- ID: Introduzca el valor del parámetro Valor de comprobación SCCRC de MOVISUITE®.
- Fecha: seleccione una fecha establecida (referencia: 01.03.2022).
- Hora: seleccione con las teclas de flecha un sello de tiempo establecido (referencia: 13:00 horas UTC).
- Fecha: 01.03.2022, hora: en función de la zona horaria correspondiente
- Lo relevante aquí es la hora del sistema del ordenador en el que se ejecute la herramienta de ingeniería del Originator.
Para CIP-Safety tienen validez los siguientes sellos de tiempo UTC:
UTC | Fecha | Tiempo |
|---|---|---|
-12 | 01.03.2022 | 00:00:00 |
-11 | 01.03.2022 | 01:00:00 |
-10 | 01.03.2022 | 02:00:00 |
-9 | 01.03.2022 | 03:00:00 |
-8 | 01.03.2022 | 04:00:00 |
-7 | 01.03.2022 | 05:00:00 |
-6 | 01.03.2022 | 06:00:00 |
-5 | 01.03.2022 | 07:00:00 |
-4 | 01.03.2022 | 08:00:00 |
-3 | 01.03.2022 | 09:00:00 |
-2 | 01.03.2022 | 10:00:00 |
-1 | 01.03.2022 | 11:00:00 |
0 | 01.03.2022 | 12:00:00 |
+1 | 01.03.2022 | 13:00:00 |
+2 | 01.03.2022 | 14:00:00 |
+3 | 01.03.2022 | 15:00:00 |
+4 | 01.03.2022 | 16:00:00 |
+5 | 01.03.2022 | 17:00:00 |
+6 | 01.03.2022 | 18:00:00 |
+7 | 01.03.2022 | 19:00:00 |
+8 | 01.03.2022 | 20:00:00 |
+9 | 01.03.2022 | 21:00:00 |
+10 | 01.03.2022 | 22:00:00 |
+11 | 02.03.2022 | 23:00:00 |
+12 | 02.03.2022 | 00:00:00 |
+12:45 | 02.03.2022 | 00:45:00 |
+13:00 | 02.03.2022 | 01:00:00 |
+13:45 | 02.03.2022 | 01:45:00 |
+14 | 02.03.2022 | 02:00:00 |
- Asegúrese de que se encuentra en el modo online de la herramienta de ingeniería RSLogix Studio 5000. Cargue el Safety Network Number en la opción de seguridad con el botón [Set] (ajustar) y compruebe la conexión.
- Seguidamente, compruebe la conexión.