Beispielkonfiguration
Führen Sie folgende Schritte durch, um ein SEW-Sicherheitsgerät in RSLogix Studio 5000 zu konfigurieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens die Version 30 der Software verwenden.
- Konfigurieren und passen Sie ggf. die Größe der Sicherheitsein-/ausgänge entsprechend der verwendeten Sicherheitsoption und des Kommunikationsprofils an (siehe Abschnitt "Konfigurationsmöglichkeiten").
- Nehmen Sie das Gerät als EtherNet/IP™-Teilnehmer in Betrieb.
- Prüfen und konfigurieren Sie die Moduldefinition, indem Sie auf "Change" klicken.
- Gehen Sie zur Option "Safety" und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- Unter "Configuration Signature" müssen folgende Angaben erfolgen:
- ID: Tragen Sie hier den Wert des Parameters Prüfwert SCCRC aus MOVISUITE® ein.
- Date: Wählen Sie ein festgelegtes Datum aus (Referenz: 01.03.2022).
- Time: Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen festgelegten Zeitstempel aus (Referenz: 13:00 Uhr UTC).
- Datum: 01.03.2022, Zeit: abhängig von der jeweiligen Zeitzone
- Relevant dabei ist die Systemzeit des Rechners, auf dem das Engineering-Tool des Originators läuft.
Für CIP-Safety gelten folgende UTC-Zeitstempel:
UTC | Datum | Zeit |
---|---|---|
-12 | 01.03.2022 | 00:00:00 |
-11 | 01.03.2022 | 01:00:00 |
-10 | 01.03.2022 | 02:00:00 |
-9 | 01.03.2022 | 03:00:00 |
-8 | 01.03.2022 | 04:00:00 |
-7 | 01.03.2022 | 05:00:00 |
-6 | 01.03.2022 | 06:00:00 |
-5 | 01.03.2022 | 07:00:00 |
-4 | 01.03.2022 | 08:00:00 |
-3 | 01.03.2022 | 09:00:00 |
-2 | 01.03.2022 | 10:00:00 |
-1 | 01.03.2022 | 11:00:00 |
0 | 01.03.2022 | 12:00:00 |
+1 | 01.03.2022 | 13:00:00 |
+2 | 01.03.2022 | 14:00:00 |
+3 | 01.03.2022 | 15:00:00 |
+4 | 01.03.2022 | 16:00:00 |
+5 | 01.03.2022 | 17:00:00 |
+6 | 01.03.2022 | 18:00:00 |
+7 | 01.03.2022 | 19:00:00 |
+8 | 01.03.2022 | 20:00:00 |
+9 | 01.03.2022 | 21:00:00 |
+10 | 01.03.2022 | 22:00:00 |
+11 | 02.03.2022 | 23:00:00 |
+12 | 02.03.2022 | 00:00:00 |
+12:45 | 02.03.2022 | 00:45:00 |
+13:00 | 02.03.2022 | 01:00:00 |
+13:45 | 02.03.2022 | 01:45:00 |
+14 | 02.03.2022 | 02:00:00 |
- Stellen Sie sicher, dass Sie im Online-Modus des Engineering-Tools RSLogix Studio 5000 sind. Laden Sie über die Schaltfläche [Set] die Safety Network Number in die Sicherheitsoption und prüfen Sie die Verbindung.
- Prüfen Sie anschließend die Verbindung.