Mensagens de irregularidade
Se houver uma irregularidade no opcional de segurança, esta irregularidade será indicada pelo conversor da seguinte forma.
Subirregularidade: 46.50 Descrição: Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
- O opcional de segurança informa uma irregularidade do subcomponente com a classe de irregularidade "Atenção". | Consultar status da irregularidade "Subcomponente do opcional de segurança". | |
Subirregularidade: 46.51 Descrição: Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada de emergência e bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
- O opcional de segurança informa uma irregularidade do subcomponente com a classe de irregularidade "Irregularidade padrão". | Consultar status da irregularidade "Subcomponente do opcional de segurança". | |
Subirregularidade: 46.52 Descrição: Irregularidade do sistema | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
- O opcional de segurança informa uma irregularidade do subcomponente com a classe de irregularidade "Irregularidade do sistema" ou "Irregularidade crítica". | Observar as irregularidades do subcomponente do opcional de segurança e executar medidas de acordo com a irregularidade do subcomponente. | |