Mensajes de fallo
Si hay un fallo en la opción de seguridad, el variador lo indicará de la siguiente manera.
Subfallo: 46.50 Descripción: Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
- La opción de seguridad señaliza un fallo de subcomponente con la clase de fallo "Aviso". | Véase el estado de fallo "Subcomponente Opción de seguridad". | |
Subfallo: 46.51 Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia y bloqueo de la etapa de salida con reset automático | |
Causa | Medida | |
- La opción de seguridad señaliza un fallo de subcomponente con la clase de fallo "Fallo estándar". | Véase el estado de fallo "Subcomponente Opción de seguridad". | |
Subfallo: 46.52 Descripción: Fallo de sistema | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
- La opción de seguridad emite un fallo de subcomponente con la clase de fallo "Fallo del sistema" o "Fallo crítico". | Observe el fallo del subcomponente de la opción de seguridad y tome medidas acordes al mismo. | |