Messages de défaut

Si l'option de sécurité présente un défaut, ce dernier est indiqué comme suit par le variateur.

Sous-défaut : 46.50

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec autoreset

Cause

Action

- L'option de sécurité signale un défaut sous-composant de classe "Avertissement".

Voir état de défaut "Sous-composant option de sécurité".

Sous-défaut : 46.51

Description : Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence et verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

- L'option de sécurité signale un défaut sous-composant de classe "Défaut standard".

Voir état de défaut "Sous-composant option de sécurité".

Sous-défaut : 46.52

Description : Défaut système

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

- L'option de sécurité signale un défaut sous-composant de classe "Défaut système" ou "Défaut critique".

Prendre en compte le défaut de sous-composant de l'option de sécurité et effectuer les actions en conséquence.