Comportamento de partida do opcional de segurança

PERIGO

O opcional de segurança reinicia automaticamente depois de ocorrer uma irregularidade após ligar a tensão de alimentação, após sair do modo de espera ou após a confirmação de algumas irregularidades do conversor.
Morte ou ferimentos graves.
  • O parâmetro Status de irregularidade após inicialização deve ser parametrizado para "Bloqueio de partida". Isso impede o reinício automático do opcional de segurança nos casos mencionados.

Na área "Ajustes básicos" da ferramenta de parametrização "Assist CS..", o comportamento de partida do opcional de segurança pode ser determinado através do parâmetro Status da irregularidade após inicialização. As seguintes configurações de parâmetros são possíveis.

  • Configuração de parâmetros "Bloqueio de partida"
  • O opcional de segurança sempre inicia depois de ligar a tensão de alimentação com um bloqueio de partida. Essa parametrização é destinada para operação independente.
  • Configuração de parâmetros "Sem bloqueio de partida"
  • O opcional de segurança é iniciado diretamente. Observar que as irregularidades são confirmadas desligando e religando a tensão de alimentação ou saindo do modo de espera. Isto significa que uma irregularidade pendente antes de desligar a tensão de alimentação ou no modo de espera é confirmada e o opcional de segurança é iniciado. Esta variante de parametrização destina-se à operação fieldbus em que, se necessário, o comando de nível superior deve assumir o bloqueio no caso de uma irregularidade.

Enquanto o bloqueio de partida estiver ativado, a função do componente de segurança STO é ativada. As saídas configuradas na função STO ou SBC são ativadas de acordo com a função do componente de segurança. Se as saídas estiverem configuradas para "Dados F-PA", elas continuarão sendo controladas pelo controlador de segurança de nível superior. As saídas não são colocadas no estado seguro

O bloqueio de partida é desativado se uma das seguintes condições tiver sido atendida:

  • Ocorreu uma confirmação
  • O modo silencioso está ativado