Condições mecânicas

As informações são baseadas nos parâmetros de teste subjacentes de acordo com IEC 60721-3-3 e correspondem à classe 3M5 de acordo com EN 60721-3-3:1995.

Oscilação (senoidal)

2 – 200 Hz: 1 g

Oscilação (nível de ruído)

10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3

200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3

corresponde a aprox. 0.95 geff (geff = valor efetivo da aceleração)

Choques (meio senoidal)

10 g com duração de choque de 11 ms