Conditions mécaniques
Les données sont établies sur la base des valeurs caractéristiques de contrôle selon IEC 60721-3-3 et correspondent à la classe 3M5 selon EN 60721-3-3:1995.
Oscillations (sinusoïdales) | 2 – 200 Hz : 1 g |
Oscillations (brouillage) | 10 – 200 Hz : 0.3 m/s3 200 – 500 Hz : 0.1 m2/s3 correspond à env. 0.95 geff (geff = Accélération valeur efficace) |
Chocs (semi-sinusoïdaux) | 10 g pour un choc d'une durée de 11 ms |